??
CAD model selection
K0731.12148
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0731 - Clevis joints with snap-in pin DIN 71752
Bill of material
K0731.12148
BESTKIPP
Order No.
K0731.12148
AUSF
version
right-hand thread
B
width
12 mm
G
Length
48 mm
MATERIAL
Main
Steel
D1
diameter
12 mm
D2
thread
M 12 x 1.25 mm
D3
diameter
20 mm
L1
Length
86 mm
L2
Length
72 mm
L3
Length
18.0 mm
L5
Length
69 mm
L6
width
28 mm
A
width
24 mm
GEW
Approx. weight
0.2006 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179008
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions